chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K30PAF1000AMGRY4Q
Rendelési azonosító sz. 3814208
Raktáron
Listaár
225,00 EUR
Tétel összesen
225,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO/NC (NO pre-set)
Output function
PNP/NPN
Design
Cylinder, threaded
Communication protocol
BannerBus (Pro Editor compatible)
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Function
Diffuse mode sensor with adjustable background suppression
Operating voltage
DC
Light type
RGB
Number of colors/segments
3
Dimmable
Programmable
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Light type
RGB
Number of colors/segments
3
Output function
PNP/NPN
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Pick-to-Light
K30PAF1000AMGRY4Q