chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PVS28D225QP | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
PVS28D225QP
Rendelési azonosító sz. 3814558
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP54
Switching element function
NO/NC
Output function
PNP/NPN
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC, ABS
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
50
Max. range (mm)
1000
Function
Light screen
Operating voltage
DC
Scan field (mm)
225
Light type
IR
Construction size
15 x 28 x 270.6 mm
Főbb jellemzők
Scan field (mm)
225
Light type
IR
Output function
PNP/NPN
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
553,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Pick-to-Light
PVS28D225QP
Tétel összesen
553,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése