chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
K50LGRXPPB2Q | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
LED Signal Light
K50LGRXPPB2Q
Rendelési azonosító sz. 3032037
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Switching element function
NO contact
Output function
Potential-free
Design
Dome
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC, Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Spotlight
Input type
PNP
Light type
Green, Red
Number of colors/segments
2
Dimmable
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Light type
Green, Red
Number of colors/segments
2
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
159,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Touch Buttons
K50LGRXPPB2Q
Tétel összesen
159,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése