chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
VTBP6L | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
VTBP6L
Rendelési azonosító sz. 3067507
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP66
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Touch Button
Operating voltage
DC
Input type
Bipolar (PNP/NPN)22
Light type
IR
Construction size
59.9 x 43.2 x 48 mm
Number of colors/segments
1
Number of beams
1
Főbb jellemzők
Light type
IR
Number of colors/segments
1
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Touch Buttons
VTBP6L
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
210,00 EUR
Tétel összesen
210,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése