chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K50FAPTGRYF2Q
Rendelési azonosító sz. 3088182
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
205,00 EUR
Tétel összesen
205,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Design
Dome
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Touch Button
Operating voltage
DC
Input type
PNP
Light type
Green, Red, Yellow
Number of colors/segments
3
Főbb jellemzők
Light type
Green, Red, Yellow
Number of colors/segments
3
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Touch Buttons
K50FAPTGRYF2Q