chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K30APT2XRF2QP
Rendelési azonosító sz. 3096602
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
154,00 EUR
Tétel összesen
154,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
0.15
Design
Dome
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Touch Button
Operating voltage
DC
Input type
PNP
Light type
Red
Number of colors/segments
1
Főbb jellemzők
Light type
Red
Number of colors/segments
1
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Touch Buttons
K30APT2XRF2QP