chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Pick-to-Light
K50APT2FGRYF2QP
Rendelési azonosító sz. 3096836
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
261,00 EUR
Tétel összesen
261,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Touch Buttons
K50APT2FGRYF2QP
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
0.15
Design
Dome
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
FDA polycarbonate
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Touch Button
Operating voltage
DC
Input type
PNP
Light type
Green, Red, Yellow
Number of colors/segments
3
Főbb jellemzők
Light type
Green, Red, Yellow
Number of colors/segments
3