chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K30PTSQ2PS
Rendelési azonosító sz. 3809278
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
212,00 EUR
Tétel összesen
212,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP/NPN
Cable length (m)
0.24
Design
Cylinder, threaded
Communication protocol
RS485, Modbus RTU
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Function
Touch Button
Operating voltage
DC
Light type
RGB
Dimmable
Programmable
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Light type
RGB
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Touch Buttons
K30PTSQ2PS