chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
K50PTCAMRGB7AQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K50PTCAMRGB7AQ
Rendelési azonosító sz. 3813215
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69K
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Function
Touch Button
Operating voltage
DC
Light type
RGB
Dimmable
Programmable
Főbb jellemzők
Light type
RGB
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Touch Buttons
K50PTCAMRGB7AQ
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
249,00 EUR
Tétel összesen
249,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése