chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
S22AMTFBGHQP
Rendelési azonosító sz. 3813386
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
118,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Touch Buttons
S22AMTFBGHQP
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69K
Switching element function
NO contact
Output function
PNP/NPN
Cable length (m)
0.15
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Touch Button
Operating voltage
DC
Light type
Blue, Green
Főbb jellemzők
Light type
Blue, Green
add_shopping_cart
Tétel összesen
118,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése