chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
CL50GRBPQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
LED Signal Light
CL50GRBPQ
Rendelési azonosító sz. 3010898
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Smooth barrel
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS/Polycarbonate
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Tower light
Input type
PNP
Light type
Green, Red, Blue
Number of colors/segments
3
Dimmable
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Dimmable
No
Light type
Green, Red, Blue
Number of colors/segments
3
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Tower Lights
CL50GRBPQ
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
181,00 EUR
Tétel összesen
181,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése