chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
person
Bejelentkezés
Kezdőlap
Termékek
chevron_left
Menu
TL50ALSQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
LED Signal Light
TL50ALSQ
Rendelési azonosító sz. 3016985
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Smooth barrel
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Tower light
Input type
Bipolar (PNP/NPN)22
Acoustic signal
Continuous tone
Dimmable
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Acoustic signal
Continuous tone
Dimmable
No
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
131,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Tower Lights
TL50ALSQ
Tétel összesen
131,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése