chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
CL50BRYP | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
LED Signal Light
CL50BRYP
Rendelési azonosító sz. 3018642
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
2
Design
Cylindrical/Smooth
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Tower light
Input type
PNP
Light type
Blue, Red, Yellow
Dimmable
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Dimmable
No
Light type
Blue, Red, Yellow
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
169,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Tower Lights
CL50BRYP
Tétel összesen
169,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése