chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
LED Signal Light
CL50ZR
Rendelési azonosító sz. 3059784
Raktáron
Listaár
202,00 EUR
Tétel összesen
202,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Tower Lights
CL50ZR
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
2
Design
Smooth barrel
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS/Polycarbonate
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Tower light
Input type
AC
Light type
Red
Number of colors/segments
1
Dimmable
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Dimmable
No
Light type
Red
Number of colors/segments
1