chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
LED Signal Light
CL50GRXAOS3PQ
Rendelési azonosító sz. 3084961
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
247,00 EUR
Tétel összesen
247,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Tower Lights
CL50GRXAOS3PQ
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Smooth barrel
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS/Polycarbonate
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Tower light
Input type
PNP
Light type
Green, Red
Number of colors/segments
2
Acoustic signal
Pulsed
Dimmable
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Acoustic signal
Pulsed
Dimmable
No
Light type
Green, Red
Number of colors/segments
2
Ügyfélszolgálat felkeresése