chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
TL50BLZR1 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
LED Signal Light
TL50BLZR1
Rendelési azonosító sz. 3085399
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
2
Design
Smooth barrel
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Tower light
Input type
AC
Light type
Red, rotating
Number of colors/segments
1
Dimmable
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Dimmable
No
Light type
Red, rotating
Number of colors/segments
1
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
237,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Tower Lights
TL50BLZR1
Tétel összesen
237,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése