chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
TL50BLGYRAOS3IQP | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
LED Signal Light
TL50BLGYRAOS3IQP
Rendelési azonosító sz. 3091139
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
0.15
Design
Smooth barrel
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Tower light
Input type
Bipolar (PNP/NPN)
Light type
Green, Yellow, Red
Number of colors/segments
3
Acoustic signal
Pulsed with adjustable intensity
Dimmable
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Acoustic signal
Pulsed with adjustable intensity
Dimmable
No
Light type
Green, Yellow, Red
Number of colors/segments
3
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
403,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Tower Lights
TL50BLGYRAOS3IQP
Tétel összesen
403,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése