chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
LED Signal Light
TL50BLY2WR2ALS3 W/16
Rendelési azonosító sz. 3091619
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
401,00 EUR
Tétel összesen
401,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Tower Lights
TL50BLY2WR2ALS3 W/16
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
5
Design
Smooth barrel
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Tower light
Input type
Bipolar (PNP/NPN)
Light type
Yellow, flashing, White, Red, flashing
Number of colors/segments
3
Acoustic signal
Pulsed
Dimmable
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Acoustic signal
Pulsed
Dimmable
No
Light type
Yellow, flashing, White, Red, flashing
Number of colors/segments
3