chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
SG-TL70-Y | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light
SG-TL70-Y
Rendelési azonosító sz. 3092212
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Design
Smooth barrel
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Tower light
Light type
Yellow
Number of colors/segments
1
Dimmable
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Dimmable
No
Light type
Yellow
Number of colors/segments
1
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
94,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Tower Lights
SG-TL70-Y
Tétel összesen
94,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése