chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
LED Signal Light
TL70WBGYR
Rendelési azonosító sz. 3092343
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
520,00 EUR
Tétel összesen
520,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Tower Lights
TL70WBGYR
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Cable length (m)
2
Design
Smooth barrel
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Tower light
Input type
Bipolar (PNP/NPN)
Light type
White, Blue, Green, Yellow, Red
Number of colors/segments
5
Dimmable
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Dimmable
No
Light type
White, Blue, Green, Yellow, Red
Number of colors/segments
5