chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
TL70BGYRAQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
LED Signal Light
TL70BGYRAQ
Rendelési azonosító sz. 3092357
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Design
Smooth barrel
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Tower light
Input type
Bipolar (PNP/NPN)22
Light type
Blue, Green, Yellow, Red
Number of colors/segments
5
Acoustic signal
Key adjustable
Dimmable
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Acoustic signal
Key adjustable
Dimmable
No
Light type
Blue, Green, Yellow, Red
Number of colors/segments
5
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Tower Lights
TL70BGYRAQ
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
562,00 EUR
Tétel összesen
562,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése