chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
TL70BGYRAT | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
LED Signal Light
TL70BGYRAT
Rendelési azonosító sz. 3092372
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Design
Smooth barrel
Electrical connection
Terminal block
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Tower light
Input type
Bipolar (PNP/NPN)
Light type
Blue, Green, Yellow, Red
Number of colors/segments
5
Acoustic signal
Key adjustable
Dimmable
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Acoustic signal
Key adjustable
Dimmable
No
Light type
Blue, Green, Yellow, Red
Number of colors/segments
5
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
562,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Tower Lights
TL70BGYRAT
Tétel összesen
562,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése