chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
TL50BYRGQP | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
LED Signal Light
TL50BYRGQP
Rendelési azonosító sz. 3093628
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
0.15
Design
Smooth barrel
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Tower light
Input type
Bipolar (PNP/NPN)22
Light type
Blue, Yellow, Red, Green
Number of colors/segments
4
Dimmable
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Dimmable
No
Light type
Blue, Yellow, Red, Green
Number of colors/segments
4
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
252,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Tower Lights
TL50BYRGQP
Tétel összesen
252,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése