chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
LED Signal Light
CL50GYRAOSIPQ
Rendelési azonosító sz. 3800360
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
279,00 EUR
Tétel összesen
279,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Tower Lights
CL50GYRAOSIPQ
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Smooth barrel
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS/Polycarbonate
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Tower light
Input type
PNP
Light type
Green, Yellow, Red
Number of colors/segments
3
Acoustic signal
Continuous tone with adjustable intensity
Dimmable
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Acoustic signal
Continuous tone with adjustable intensity
Dimmable
No
Light type
Green, Yellow, Red
Number of colors/segments
3