chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light
TL50GYRBAOSIQ
Rendelési azonosító sz. 3800648
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
349,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Tower Lights
TL50GYRBAOSIQ
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Smooth barrel
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Tower light
Input type
Bipolar (PNP/NPN)
Light type
Green, Yellow, Red, Blue
Number of colors/segments
4
Acoustic signal
Continuous tone with adjustable intensity
Dimmable
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Acoustic signal
Continuous tone with adjustable intensity
Dimmable
No
Light type
Green, Yellow, Red, Blue
Number of colors/segments
4
Tétel összesen
349,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése