chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light
SG-TL70-AP
Rendelési azonosító sz. 3801967
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
158,00 EUR
Tétel összesen
158,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP50
Design
Smooth barrel
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Tower light
Number of colors/segments
1
Acoustic signal
programmable
Dimmable
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Acoustic signal
programmable
Dimmable
No
Number of colors/segments
1
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Tower Lights
SG-TL70-AP