chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
TL505AKQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light
TL505AKQ
Rendelési azonosító sz. 3804946
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP50
Design
Smooth barrel
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Tower light
Input type
Communication protocol
Light type
RGB
Number of colors/segments
5
Acoustic signal
Continuous tone
Dimmable
Programmable
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Acoustic signal
Continuous tone
Dimmable
Programmable
Light type
RGB
Number of colors/segments
5
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
511,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Tower Lights
TL505AKQ
Tétel összesen
511,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése