chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
LED Signal Light
TL50C1AKQ
Rendelési azonosító sz. 3804958
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
260,00 EUR
Tétel összesen
260,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Tower Lights
TL50C1AKQ
Műszaki adatok
Protection class
IP50
Design
Smooth barrel
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Tower light
Input type
Communication protocol
Light type
RGB
Number of colors/segments
1
Acoustic signal
Continuous tone
Dimmable
Programmable
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Acoustic signal
Continuous tone
Dimmable
Programmable
Light type
RGB
Number of colors/segments
1