chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
TL30BGRBXXNXQD | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light
TL30BGRBXXNXQD
Rendelési azonosító sz. 3805382
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Design
Smooth barrel
Protection class
IP65
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Tower light
Light type
Green, Red, Blue
Cascadable
No
Operating voltage
DC
Dimmable
No
Input type
Bipolar (PNP/NPN)
Number of colors/segments
3
Főbb jellemzők
Dimmable
No
Light type
Green, Red, Blue
Number of colors/segments
3
Raktáron
Listaár
123,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Tower Lights
TL30BGRBXXNXQD
Tétel összesen
123,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése