chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
TL30BGYRXXAXC1 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light
TL30BGYRXXAXC1
Rendelési azonosító sz. 3805407
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length
1.2
Design
Smooth barrel
Protection class
IP65
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min.
-40
Ambient temperature max.
50
Function
Tower light
Light type
Green, Yellow, Red
Cascadable
No
Operating voltage
DC
Acoustic signal
Continuous tone
Dimmable
No
Input type
Bipolar (PNP/NPN)
Number of colors/segments
3
Főbb jellemzők
Acoustic signal
Continuous tone
Dimmable
No
Light type
Green, Yellow, Red
Number of colors/segments
3
Raktáron
Listaár
167,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Tower Lights
TL30BGYRXXAXC1
Tétel összesen
167,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése