chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SG-TL70B-W | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light
SG-TL70B-W
Rendelési azonosító sz. 3814496
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Design
Cylindrical/Smooth
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Tower light
Light type
White
Dimmable
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Dimmable
No
Light type
White
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
65,00 EUR
Tétel összesen
65,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Tower Lights
SG-TL70B-W
Ügyfélszolgálat felkeresése