chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Emergency Shutdown
SSA-EB1MP-02ED1Q5A
Rendelési azonosító sz. 3025074
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
283,00 EUR
home
Turck-Shop
Machine Safety
Emergency Stop Controls
SSA-EB1MP-02ED1Q5A
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Switching element function
2 x NC contact
Output function
Potential-free
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
55
Function
E-stop button, unlit
Operating voltage
AC/DC
Light type
Red
Cascadable
Yes
Főbb jellemzők
Light type
Red
Protection class
IP65
Switching element function
2 x NC contact
Tétel összesen
283,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése