chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
OTBVP6QDH | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
OTBVP6QDH
Rendelési azonosító sz. 3046169
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP66
Switching element function
NO/NC
Output function
PNP
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic polysulphone, Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
50
Input type
PNP
Light type
IR
Number of beams
1
Főbb jellemzők
Light type
IR
Protection class
IP66
Switching element function
NO/NC
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
202,00 EUR
Tétel összesen
202,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Machine Safety
Emergency Stop Controls
OTBVP6QDH
Ügyfélszolgálat felkeresése