chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Safety Module
SC26-2E
Rendelési azonosító sz. 3085067
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
1194,00 EUR
Tétel összesen
1194,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Controllers
SC26-2E
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Design
Rectangular
Communication protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET
Electrical connection
Removable terminal block, reverse polarity protected, screw connection
Housing material
Plastic
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Function
Controller
Főbb jellemzők
Communication protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET
Function
Controller
Protection class
IP20