chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety Module
XS4SO
Rendelési azonosító sz. 3085073
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
523,00 EUR
Tétel összesen
523,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Design
Terminal chamber
Electrical connection
Removable terminal block, reverse polarity protected, screw connection
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Function
Extension module
Főbb jellemzők
Function
Extension module
Protection class
IP20
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Controllers
XS4SO