chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
XS1RO | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Safety Module
XS1RO
Rendelési azonosító sz. 3085074
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Design
Terminal chamber
Electrical connection
Removable terminal block, reverse polarity protected, screw connection
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Function
Extension module
Főbb jellemzők
Function
Extension module
Protection class
IP20
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
422,00 EUR
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Controllers
XS1RO
Tétel összesen
422,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése