chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Safety Light Curtain
SGSXP3-400Q88
Rendelési azonosító sz. 3803222
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
1793,00 EUR
Tétel összesen
1793,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Grid Systems
SGSXP3-400Q88
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Switching element function
2 x OSSD, NO contact
Output function
PNP
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
60000
Function
Light screen
Scan field (mm)
800
Optical resolution (mm)
400
Light type
IR
Construction size
56.9 x 52 x 906.35 mm
With muting function
No
Number of beams
3
Főbb jellemzők
Scan field (mm)
800
Number of beams
3
Optical resolution (mm)
400
Max. range (mm)
60000
Ügyfélszolgálat felkeresése