chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Safety Light Curtain
SGSB2-500
Rendelési azonosító sz. 3803237
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
327,00 EUR
Tétel összesen
327,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Grid Systems
SGSB2-500
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Function
Light screen
Scan field (mm)
500
Optical resolution (mm)
500
Light type
IR
Construction size
56.9 x 52 x 580.5 mm
Number of beams
2
Főbb jellemzők
Scan field (mm)
500
Number of beams
2
Optical resolution (mm)
500