chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Safety Light Curtain
SGSB3-400
Rendelési azonosító sz. 3803238
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
450,00 EUR
Tétel összesen
450,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Grid Systems
SGSB3-400
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Function
Light screen
Scan field (mm)
800
Optical resolution (mm)
400
Light type
IR
Construction size
56.9 x 52 x 880.5 mm
Number of beams
3
Főbb jellemzők
Scan field (mm)
800
Number of beams
3
Optical resolution (mm)
400