chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety Laser Scanner
SX5-R
Rendelési azonosító sz. 3807770
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
5819,00 EUR
Tétel összesen
5819,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Cable length (m)
0.25
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Aluminium
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Max. range (mm)
40000
Beam angle
275°
Function
Laser scanner
Operating voltage
DC
Optical resolution (mm)
30
Light type
IR
Construction size
112.5 x 102 x 152 mm
Főbb jellemzők
Optical resolution (mm)
30
Max. range (mm)
40000
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Laser Scanners
SX5-R