chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SLSR14-150Q8 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety Light Curtain
SLSR14-150Q8
Rendelési azonosító sz. 3071220
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Switching element function
2 x NC contact
Output function
2 × PNP
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Max. range (mm)
6000
Function
Light screen
Scan field (mm)
150
Optical resolution (mm)
14
Construction size
45 x 36 x 262 mm
Cascadable
No
Start/Restart interlock
adjustable
With muting function
No
Number of beams
20
Főbb jellemzők
Cascadable
No
Scan field (mm)
150
Number of beams
20
Optical resolution (mm)
14
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
1025,00 EUR
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Light Curtains
SLSR14-150Q8
Tétel összesen
1025,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése