chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SLSE14-1050Q8 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety Light Curtain
SLSE14-1050Q8
Rendelési azonosító sz. 3072365
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Max. range (mm)
6000
Function
Light screen
Scan field (mm)
1050
Optical resolution (mm)
14
Light type
IR
Construction size
45 x 36 x 1120 mm
Cascadable
No
Start/Restart interlock
adjustable
With muting function
No
Number of beams
140
Főbb jellemzők
Cascadable
No
Scan field (mm)
1050
Number of beams
140
Optical resolution (mm)
14
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
2305,00 EUR
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Light Curtains
SLSE14-1050Q8
Tétel összesen
2305,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése