chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SLSP14-600Q88 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety Light Curtain
SLSP14-600Q88
Rendelési azonosító sz. 3072382
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Switching element function
2 x NC contact
Output function
2 × PNP
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Max. range (mm)
6000
Function
Light screen
Scan field (mm)
600
Optical resolution (mm)
14
Light type
IR
Construction size
45 x 36 x 671 mm
Cascadable
No
Start/Restart interlock
adjustable
With muting function
No
Number of beams
80
Főbb jellemzők
Cascadable
No
Scan field (mm)
600
Number of beams
80
Optical resolution (mm)
14
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
3569,00 EUR
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Light Curtains
SLSP14-600Q88
Tétel összesen
3569,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése