chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Safety Light Curtain
SLSCE30-600Q8
Rendelési azonosító sz. 3072408
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
1259,00 EUR
Tétel összesen
1259,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Light Curtains
SLSCE30-600Q8
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Max. range (mm)
18000
Function
Light screen
Scan field (mm)
600
Optical resolution (mm)
30
Light type
IR
Construction size
45 x 36 x 671 mm
Cascadable
Yes
Start/Restart interlock
adjustable
With muting function
No
Number of beams
40
Főbb jellemzők
Cascadable
Yes
Scan field (mm)
600
Number of beams
40
Optical resolution (mm)
30