chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SLSCE30-1500Q8 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Safety Light Curtain
SLSCE30-1500Q8
Rendelési azonosító sz. 3072414
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Max. range (mm)
18000
Function
Light screen
Scan field (mm)
1500
Optical resolution (mm)
30
Light type
IR
Construction size
45 x 36 x 1569 mm
Cascadable
Yes
Start/Restart interlock
adjustable
With muting function
No
Number of beams
100
Főbb jellemzők
Cascadable
Yes
Scan field (mm)
1500
Number of beams
100
Optical resolution (mm)
30
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
2565,00 EUR
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Light Curtains
SLSCE30-1500Q8
Tétel összesen
2565,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése