chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Safety Light Curtain
SLSCE14-1500Q8
Rendelési azonosító sz. 3073376
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
3182,00 EUR
Tétel összesen
3182,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Light Curtains
SLSCE14-1500Q8
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Max. range (mm)
6000
Function
Light screen
Scan field (mm)
1500
Optical resolution (mm)
14
Light type
IR
Construction size
45 x 36 x 1569 mm
Cascadable
Yes
Start/Restart interlock
adjustable
With muting function
No
Number of beams
200
Főbb jellemzők
Cascadable
Yes
Scan field (mm)
1500
Number of beams
200
Optical resolution (mm)
14