chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SLSCR14-1350Q8 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Safety Light Curtain
SLSCR14-1350Q8
Rendelési azonosító sz. 3073379
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Switching element function
2 x NC contact
Output function
2 × PNP
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Max. range (mm)
6000
Function
Light screen
Scan field (mm)
1350
Optical resolution (mm)
14
Construction size
45 x 36 x 1420 mm
Cascadable
Yes
Start/Restart interlock
adjustable
With muting function
No
Number of beams
180
Főbb jellemzők
Cascadable
Yes
Scan field (mm)
1350
Number of beams
180
Optical resolution (mm)
14
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
3872,00 EUR
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Light Curtains
SLSCR14-1350Q8
Tétel összesen
3872,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése