chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Light Screen for Machine Safety Applications
LS2E30-1050Q8
Rendelési azonosító sz. 3073530
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
1433,00 EUR
Tétel összesen
1433,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Light Curtains
LS2E30-1050Q8
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
15000
Function
Light screen
Scan field (mm)
1050
Optical resolution (mm)
30
Light type
IR
Construction size
31.8 x 25.2 x 1114 mm
Cascadable
No
With muting function
No
Number of beams
56
Főbb jellemzők
Cascadable
No
Scan field (mm)
1050
Number of beams
56
Optical resolution (mm)
30