chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Light Screen for Machine Safety Applications
LS2E30-1350Q8
Rendelési azonosító sz. 3073532
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
1666,00 EUR
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Light Curtains
LS2E30-1350Q8
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
15000
Function
Light screen
Scan field (mm)
1350
Optical resolution (mm)
30
Light type
IR
Construction size
31.8 x 25.2 x 1414 mm
Cascadable
No
With muting function
No
Number of beams
72
Főbb jellemzők
Cascadable
No
Scan field (mm)
1350
Number of beams
72
Optical resolution (mm)
30
Tétel összesen
1666,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése