chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
LS2TR30-150Q8 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Safety Light Curtain
LS2TR30-150Q8
Rendelési azonosító sz. 3073534
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Switching element function
2 x NC contact
Output function
2 × PNP
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
15000
Function
Light screen
Scan field (mm)
150
Optical resolution (mm)
30
Construction size
31.8 x 25.2 x 215 mm
Cascadable
No
Start/Restart interlock
no
With muting function
No
Number of beams
8
Főbb jellemzők
Cascadable
No
Scan field (mm)
150
Optical resolution (mm)
30
Number of beams
8
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
488,00 EUR
home
Turck-Shop
Machine Safety
Safety Light Curtains
LS2TR30-150Q8
Tétel összesen
488,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése